{dovermotion/xy_stages/xyl/high_capacity_linear_stage_asmtab.prj},{NB=XYL-2121ABC09M00E00L01},{MODEL=XYL-2121},{MAT=Aluminium Black Anodized},{SIZE=21},{SCL=C09},{MOTOR=M00},{ENCODER=E00},{LS=L01},{T=18},{L=21},{A=6.0},{B=6.0},{C=19.0},{D=14.0},{E=0.50},{TR2=18x18},{TR1=457x457},{ACCP=22.5},{REPC=3},{FS=50},{ORTHO=50},{CAP=125},{LSV=15},{MASSM1=15.0},{MASSM2=52},{MASS=67},{PPATH=high_capacity_linear_stage_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
XYL-2121ABC09M00E00L01
HELP_VARIABLE
Part No.
XYL-2121ABC09M00E00L01
XYL-2121ABC09M00E00L01
Model
XYL-2121
XYL-2121
Screw Lead
.1 in 3/4 - 10-UNC
.2 in 3/4 - 10-UNC-3A-2
.1 in 3/4-5-2G ACME
2 mm M19 x2MM-6G
.1 in 3/4 - 10-UNC
.2 in 3/4 - 10-UNC-3A-2
.1 in 3/4-5-2G ACME
2 mm M19 x2MM-6G
Motor Type
No Motor
Step 130 oz-in, 200 step/rev
Step 130 oz-in, 200 step/rev (low ind.)
Step 80 oz-in, 400 step/rev
Step 118 oz-in, 400 step/rev
No Motor
Step 130 oz-in, 200 step/rev
Step 130 oz-in, 200 step/rev (low ind.)
Step 80 oz-in, 400 step/rev
Step 118 oz-in, 400 step/rev
Encoder
None
Rotary 2000 count
Rotary 4000 count
1um Linear Digital
0.1um Linear Digital
1VPP Linear Analog
None
Rotary 2000 count
Rotary 4000 count
1um Linear Digital
0.1um Linear Digital
1VPP Linear Analog
Limit Switch
None
NPN, NO
NPN, NC
None
NPN, NO
NPN, NC
Travel
457x457
457x457
mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도