{dovermotion/single_axis_tables/lm/linear_motion_slide_asmtab.prj},{NB=LM-600ABCP1M00E00L00},{MODEL=LM-600},{MAT=AB},{SIZE=6},{SCL=CP1},{MOTOR=M00},{ENCODER=E00},{LS=L00},{L=8.00},{NN=8},{N=12},{A=2.500},{B=3.000},{TR=6},{ACCP=20},{ACCC=75},{REPP=3},{REPC=6},{FS=8},{PY=25},{CAP=125},{MASSM=0.9},{MASS=3.9},{A2=0.0629},{A3=0.0631},{B2=2.3835},{C2=3.000},{C3=6.000},{D2=1.562},{B3=1.377},{D3=1.525},{A4=0.187},{B4=0.212},{C4=0.262},{A5=1.280},{E5=1.062},{F5=0.015},{H5=0.012},{H=1.893},{CH=1.125},{PPATH=linear_motion_slide_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
LM-600ABCP1M00E00L00
HELP_VARIABLE
Part No.
LM-600ABCP1M00E00L00
LM-600ABCP1M00E00L00
Model
LM-600
LM-600
Material
Aluminum Black Anodized
Aluminum Nickel Plated
Aluminum Black Anodized
Aluminum Nickel Plated
Travel Size
6
6
Inch
Screw Lead
0.1 inch Precision
0.2 inch Precision
0.02 inch Precision
2mm Precision
0.1 inch Commercial
0.2 inch Commercial
0.02 inch Commercial
0.4 inch Commercial
2mm Commercial
0.1 inch Precision
0.2 inch Precision
0.02 inch Precision
2mm Precision
0.1 inch Commercial
0.2 inch Commercial
0.02 inch Commercial
0.4 inch Commercial
2mm Commercial
Motor Type
No Motor
Step 130 oz-in, 200 step/rev
Step 130 oz-in, 200 step/rev (low ind.)
Step 80 oz-in, 400 step/rev
Step 118 oz-in, 400 step/rev
No Motor
Step 130 oz-in, 200 step/rev
Step 130 oz-in, 200 step/rev (low ind.)
Step 80 oz-in, 400 step/rev
Step 118 oz-in, 400 step/rev
Encoder
None
Rotary 2000 count
Rotary 4000 count
1um Linear Digital
0.1um Linear Digital
1VPP Linear Analog
None
Rotary 2000 count
Rotary 4000 count
1um Linear Digital
0.1um Linear Digital
1VPP Linear Analog
Limit Switch
None
NPN, NO
NPN, NC
None
NPN, NO
NPN, NC
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도