{dovermotion/single_axis_tables/mmx/miniature_linear_stage_asmtab.prj},{NB=MMX-AB-50-M23-E13-L09-005-D3},{MODEL=MMX-AB-50},{SIZE=50},{MOTOR=M23},{ENCODER=E13},{LS=Active High},{CL=005},{CON=D3},{CB=Contact Tehnical Support for Options},{L=110.0},{N=6},{AH=90.0},{A=90-95},{B=30.0},{TR=2},{ACC=10},{REP=0.4},{CAP=10},{ACL=115},{VEL=2.0},{FS=3},{MASSM=0.5},{A2=1.1500},{A3=2.0866},{B2=0.0972},{C2=7.000},{C3=0.3937},{D2=1.562},{TRAVEL=1.96850},{SIZE1=50},{PPATH=mm/mmniature_linear_stage_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
MMX-AB-50-M23-E13-L09-005-D3
HELP_VARIABLE
Part No.
MMX-AB-50-M23-E13-L09-005-D3
MMX-AB-50-M23-E13-L09-005-D3
Model
MMX-AB-50
MMX-AB-50
Travel Size
50
50
mm
Encoder Type
Analog
Digital 1um resolution
Digital 0.1um resolution
Analog
Digital 1um resolution
Digital 0.1um resolution
Limit Switches
Active High
Cable Length
0.5m encoder and motor cable
1.0m encoder and motor cable
1.5m encoder and motor cable
0.5m encoder and motor cable
1.0m encoder and motor cable
1.5m encoder and motor cable
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도