{dovermotion/single_axis_tables/ze/ze_series_z_stage_asmtab.prj},{NB=ZE-05ABC01M00E00L00},{MODEL=ZE-05},{MAT=Aluminum Black Anodized},{SIZE=0.50000000},{SL=C01},{MOTOR=M00},{ENCODER=E00},{LS=L00},{TR=0.5},{H=2.874},{A=2.274},{ACC=7.5},{DR=1.5},{CAP=12.5},{SF=5},{MASS=7.4},{PPATH=ze_series_z_stage_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
ZE-05ABC01M00E00L00
HELP_VARIABLE
Part No.
ZE-05ABC01M00E00L00
ZE-05ABC01M00E00L00
Model
ZE-05
ZE-05
Travel Size
1/2
1/2
Inch
Screw Lead
0.1 inch Commercial
0.2 inch Commercial
0.02 inch Commercial
0.4 inch Commercial
2mm Commercial
0.1 inch Commercial
0.2 inch Commercial
0.02 inch Commercial
0.4 inch Commercial
2mm Commercial
Motor Type
No motor
Step 130 oz-in; 200 step/rev
Step 130 oz-in; 200 step/rev (low ind.)
Step 80 oz-in; 400 step/rev
Step 118 oz-in; 400 step/rev
No motor
Step 130 oz-in; 200 step/rev
Step 130 oz-in; 200 step/rev (low ind.)
Step 80 oz-in; 400 step/rev
Step 118 oz-in; 400 step/rev
Encoder
None
Rotary: 2,000 count
Rotary: 4,000 count
None
Rotary: 2,000 count
Rotary: 4,000 count
Limit Switch
None
NPN, NO
NPN, NC
None
NPN, NO
NPN, NC
T Travel
0.5
0.5
Inch
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도